SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1403333
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,26 m, 0,14 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll