SACB-C-H180-8/16-10,0PUR
-
Csatlakozófedél
1503124
Szenzor/aktor csatlakozófedél, gerinckábellel, jelölőlappal, a 8 dupla dugaszhellyel rendelkező SAC dobozhoz
Termékrészletek
Terméktípus | Csatlakozósapka |
Alkalmazás | Szenzor/aktor doboz |
A dugaszhelyek száma | 8 |
LED | nem |
Vezetékcsatlakozás | |
Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Csatlakozókiosztás | |
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Állapotjelzéssel | nincs |
Anyag Készülékház | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 V0 |
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | Sn |
Vezetékhossz | 10 m |
PUR/PVC fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 183,7 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 19 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 56x 0,15 mm |
AWG feszültségellátás | 17 |
Vezeték-keresztmetszet | 16x 0,5 mm² (Jelvezeték) |
3x 1 mm² (Energiavezetés) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm (Jelvezeték) |
2,1 mm ±0,1 mm (Energiavezetés) | |
Vezeték külső átmérője | 10,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, zöld/sárga, fehér, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, vörös, fekete, ibolya, szürke/rózsaszín, vörös/kék, fehér/zöld, barna/zöld, fehér/sárga, sárga/barna, fehér/szürke, szürke/barna |
Belső köpeny falvastagsága | ≥ 0,15 mm |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 2000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 7,5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 79 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 105 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1500000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 2 m, Mozgatási sebesség: 2 m/s |
Tűzállóság | DIN EN 50265 szerint |
Olajellenállóság | a VDE 0472 szabvány 803. része szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
Különleges tulajdonságai | szilikonmentes |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 75 °C |
Cikkszám | 1503124 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF3CBG |
Katalógus oldalszáma | 115. (PC-2009) oldal |
GTIN | 4017918821234 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 998,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 998,5 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51