EO-N/PT/LED - Csatlakozóaljzat
0804148

Csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, N típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), névleges áram: 10 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, Országjelölés: Brazília

Termékrészletek









Kompatibilis termékek