EAC-RoHS
Engedély azonosítója: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40048946Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |
Csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelemmel / shutter, világító kijelző, L típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: CEI 23-50, Országjelölés: Olaszország
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |