VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Engedély azonosítója: 40047713| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Kettős csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, Kalapsínes és közvetlen szerelés, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Országjelölés: Németország
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||