EO-AB/UT/LED/S/15 - Csatlakozóaljzat
0804160

Csatlakozóaljzat, világító kijelzővel, kapcsolóval, AB 15A típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 125 V AC (60 Hz), névleges áram: 15 A, Kalapsínes és közvetlen szerelés, szabványok/rendelkezések: UL 508, IEC 60884-1, Országjelölés: USA, Kanada

Termékrészletek









Kompatibilis termékek