UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E238705Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A |
Csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, AB 15A típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 125 V AC (60 Hz), névleges áram: 15 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: UL 508, IEC 60884-1, Országjelölés: USA, Kanada
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A |