EO-AB/UT/15 - Csatlakozóaljzat
0804152

Csatlakozóaljzat, az USA és más országok számára, AB 15A típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 125 V AC (60 Hz), névleges áram: 15 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: UL 508, Országjelölés: USA

Termékrészletek









Kompatibilis termékek