EO-AB/PT/LED/DUO/15 - Kettős csatlakozóaljzat
0804177

Kettős csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, AB 15A típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 125 V AC (60 Hz), névleges áram: 15 A, Kalapsínes és közvetlen szerelés, szabványok/rendelkezések: UL 508, IEC 60884-1, Országjelölés: USA, Kanada

Termékrészletek









Kompatibilis termékek