EO-AB/PT/F - Csatlakozóaljzat
0804175

Csatlakozóaljzat, 5 x 20 mm, 6,3 A biztosítóval, AB 15A típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 125 V AC (60 Hz), névleges áram: 6 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: UL 508, IEC 60884-1, Országjelölés: USA, Kanada

Termékrészletek









Kompatibilis termékek