UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC - Aktívmodul
2979469

VARIOFACE kimeneti modul, 8 miniatűr relével, egyenként 1 záróérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Mindössze 55 mm-es (8 csatorna) illetve 202 mm-es (32 csatorna) beépítési szélességek
LED-es állapotjelzés jeláganként és tápfeszültségenként
Univerzális alkalmazások 1 mA és 30A közötti tartós áramhoz az aranyozott 2-rétegű kettős érintkezőnek köszönhetően
Szabadonfutó és polaritástévesztés ellen védő dióda minden jelágban
Dugaszolható miniatűr relék egy-egy záróérintkezővel