UM-FLK10/AO/FU/ROC800 - Passzív modul
2905937

VARIOFACE-modul analóg kimenettel rendelkező ROC800 vezérlőkártyákkal történő alkalmazáshoz. UL által elismert, Class I, Div. 2.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Csavaros csatlakozások három szinten terepi kábelezéshez
Csatornánként dugaszolható biztosító, TE5 típus, 200 mA
Vezérlés oldali FLK10 csatlakozás
Egy 250 Ω ellenállás integrált kapcsolása áram-feszültség-alkalmazásokhoz
UM-PRO készülékház földeléssel
Kiégett biztosítók csatornánkénti kijelzése
Átmenet tesztelve