UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/L - Kifejtőmodul
2905243

16 csatornás modul a Honeywell C300 analóg kimeneti kártyákhoz, leválasztással, ellenőrzési pontokkal, csatlakoztatott 500 mA biztosítékokal és biztosíték-állapotjelzővel.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Ezek a VARIOFACE modulok a mindenkori homlokadapterekkel kombinálva alkalmazhatók
UM-PRO készülékház
Kalapsínre szerelhető, földelő lábbal
Biztosíték LED-kijelzője hibás
Árnyékolócsatlakozás, csatornánként
Engedélyezés csatornánként, vizsgálati pontokkal
Csatornánként dugaszolható 500 mA biztosíték