UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
-
Aktívmodul
2962463
VARIOFACE kimeneti modul, dugaszolóaljzattal 8 db miniatűr reléhez, egyenként 1 váltóérintkező, 24 V DC-hez, késes bontókapoccsal a kimeneten (relé nélkül)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| A csatornák száma | 8 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 3x 107 kapcsolási ütem |
| Lehetséges kapcsolóelemek | Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC |
| Felszerelve | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV (Alapszigetelés a kimeneti érintkező áramutak között) |
| 6 kV (Biztonsági leválasztás és megerősített szigetelés a bemeneti áramkör és a kimeneti érintkező áramutak között) | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-1500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-400 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Megfelelő I/O kártya | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1771 OBN |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1746 OB 32 |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Megfelelő I/O kártya | TC-ODD 321 |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Megfelelő I/O kártya | QY81P |
| QY82P | |
| Támogatott vezérlő ABB S800 I/O | |
| Megfelelő I/O kártya | DO810 |
| DO840 | |
| Támogatott vezérlő GE-FANUC RX3i | |
| Megfelelő I/O kártya | IC694MDL754 |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC L | |
| Megfelelő I/O kártya | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED |
| Lehetséges kapcsolóelemek | Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC |
| Kapcsolás | |
| Megjegyzés | A lekapcsolási teljesítmények a REL-MR- 24DC/21HC (2961312) relé alkalmazásakor érvényesek |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Tartós határáram | 5 A |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 14 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás bontókéssel |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 24 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás bontókéssel |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Szélesség | 145,5 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 52 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | Figyelembe kell venni az alkalmazott relék maximális kapcsolási teljesítményét |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos csatornák nem kapcsolhatók vegyesen SELV / PELV rendszerekre és érintésveszélyes feszültségekre. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A kimenetek különböző fázisvezetők kapcsolására nem alkalmasak. A szomszédos kimeneteken alkalmazott kapcsolófeszültségek összege nem haladhatja meg a méretezési szigetelési feszültség értékét |
| Üzemeltetési tudnivalók | Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szomszédos (a kalapsín irányában) modulok felé elhelyezett szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. elválasztólapokkal) lehet megvalósítani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Cikkszám | 2962463 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2191 |
| Termékkulcs | DK2191 |
| GTIN | 4017918087166 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 374,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 374,9 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1dc85595-ea71-4aba-8eee-36a9526eb2c3 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tápfeszültség-kijelző (LED)
Polaritástévesztés ellen védő dióda
LED-es állapotjelző és szabadonfutó dióda minden jelágban
Dugaszolható miniatűr relék
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51