UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC
-
Passzív modul
2965224
VARIOFACE COMPACT LINE, iniciátormodul 32 PNP iniciátor csatlakoztatására, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, rugós csatlakozás
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Pólusszám | 50 |
| A csatornák száma | 32 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Áram (Feszültség-betáplálás bájtonként) | ≤ 2 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-400 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Megfelelő I/O kártya | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Megfelelő I/O kártya | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC L | |
| Megfelelő I/O kártya | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Megfelelő I/O kártya | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Támogatott vezérlő SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Megfelelő I/O kártya | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Megfelelő I/O kártya | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Támogatott vezérlő GE-FANUC RX3i | |
| Megfelelő I/O kártya | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7,5 mm |
| Pólusszám | 102 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 195 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 60,6 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2965224 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK21A1 |
| Termékkulcs | DK21A1 |
| GTIN | 4017918125202 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 283,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 258,98 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Digitális I/O egységekhez alkalmazható
Jelenkénti plusz- és mínuszcsatlakozás
Bájtonkénti feliratozás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51