FLKM-KS40/AO16/YCS
-
Passzív modul
2314260
16 csatornás analóg modul csavaros csatlakozással és két 40 pólusú rendszercsatlakozóval. Alkalmas a Yokogawa AAI543 kártyához való használatra.
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
A csatornák száma | 16 |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
Szigetelés | Funkciószigetelés |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Üzemi feszültség (DC) | ≤ 30 V DC |
Áram (leágazásonként) | ≤ 0,1 A |
Levegő- és kúszóutak | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Támogatott vezérlő YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Megfelelő I/O kártya | AAI543 |
Támogatott vezérlő YOKOGAWA STARDOM | |
Megfelelő I/O kártya | NFAI543 |
1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
Csatlakozások száma | 2 |
Pólusszám | 40 |
Megjegyzés | Használható rendszerkábel: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
Raszterméret | 2,54 mm |
2. csatlakozás (terepi szint) | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Pólusszám | 48 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Raszterméret | 5,08 mm |
3. csatlakozás (HART dugasz) | |
Csatlakozási mód | HART dugasz |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 26 |
Raszterméret | 1,27 mm |
Állapotjelzéssel | nincs |
Cikk méretei | |
Szélesség | 107,5 mm |
Magasság | 125,4 mm |
Mélység | 65,9 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Modul) | IP00 |
Védettség (Beépítési hely) | ≤ IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Levegő- és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2314260 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK218N |
Termékkulcs | DK218N |
Katalógus oldalszáma | 521. (C-5-2017) oldal |
GTIN | 4046356143776 |
Tömeg/db (csomagolással) | 273,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 206,92 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | e3af7f49-5382-4fff-8b09-45718581eebc |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Homlokadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Homlokadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Homlokadapter 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904653
Az Ön előnyei
AAI 543 analóg egységhez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51