FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
-
Kifejtőmodul
2304539
VARIOFACE modul ABB S800 I/O-hoz, késes bontókapcsokkal és specifikus jelöléssel (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Termékrészletek
| Pólusszám | 25 |
| A csatornák száma | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 2 A |
| Áram (L1-, L2-) | ≤ 4 A |
| Áram (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
| Áram (Tű 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő ABB S800 I/O | |
| Megfelelő I/O kártya | DI810 |
| DI811 | |
| DI818 | |
| DI830 | |
| DI831 | |
| DI840 | |
| DI885 | |
| DO814 | |
| DO818 | |
| AI810 | |
| AI815 | |
| AI845 | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 25 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 500 |
| Raszterméret | 2,77 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás bontókéssel |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Pólusszám | 32 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| 3. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Vizsgálóaljzat |
| Pólusszám | 24 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 126 mm |
| Magasság | 89,6 mm |
| Mélység | 60,01 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2304539 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK218L |
| Termékkulcs | DK218L |
| GTIN | 4017918949129 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 339 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 269,84 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nyolc pluszkapocs késes bontással (TU810/P)
Nyolc mínuszkapocs késes bontással (TU810)
Csatornánként egy plusz- és mínuszkapocs késes bontással (TU830)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51