FLKM 50/32M/DV
-
Passzív modul
2304869
32 csatornás modul LED és 2 vezetékes csatlakozás nélkül; közös mínuszpotenciállal (a Delta V vezérlő kártyáihoz)
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Pólusszám | 50 |
| A csatornák száma | 32 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Áram (Sorkapocs/sorkapocs) | ≤ 5 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő EMERSON DeltaV | |
| Megfelelő I/O kártya | VE4001S2T2B5 |
| VE4002S1T2B6 | |
| Névleges tápfeszültség | max. 60 V DC |
| Tartós terhelő áram | 1 A |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Pólusszám | 64 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| 3. csatlakozó (tápellátás) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 168,3 mm |
| Magasság | 89,6 mm |
| Mélység | 65,8 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2304869 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK218K |
| Termékkulcs | DK218K |
| GTIN | 4017918981716 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 372,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 284,42 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Ezek a DeltaV egységekhez való rendszerspecifikus interfészmodulok az FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV rendszerkábelekkel kombinálva használatosak
32 csatornás be- és kimeneti kártyákhoz használható
2 vezetős csatlakozás csatornánként külön mínuszkapoccsal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51