K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5-S - Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal
1698693

Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal, sorozat: KSH, M23-Aljzat, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 4+4+4+PE, reteszelési mód: SPEEDCON, a M23-Aljzat, derékszögű elforgatható, -120° balra / 120° jobbra, pólusszám: 4+4+4+PE, reteszelési mód: SPEEDCON, árnyékolt: van, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
A csatlakozási idő csökkentése az opcionális SPEEDCON gyorsreteszelés révén
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben