FL IL 24 BK-PN-PAC
-
Buszcsatolók
2878816
PROFINET adatbusz-csatoló Inline-hoz, 24 V DC, tartozékokkal együtt (csatlakozó és feliratozó mező)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 85 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Szín | zöld |
PROFINET | |
A csatornák száma | 1 |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
Útmutató a csatlakozási módhoz | automatikus egyeztetés |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Átviteli fizika | Réz |
Inline lokális busz | |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatikus felismerés, nem kevert rendszer) |
Terepi busz: Lokális busz gateway | |
A lokális buszmodulok maximális száma | 62 |
Rendszerkorlátok | |
A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 63 |
Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | max. 8 |
A támogatott távbusz-leágazással ellátott leágazó kapcsok száma | 0 |
PROFINET | |
Készülékfunkció | PROFINET I/O modul |
Specifikáció | Verzió 1.1 |
Frissítési gyakoriság | min. 4 ms |
Modul | |
ID kód (hex) | nincs |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkció | PROFINET-eszköz |
Digitális: | |
Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Kialakítás | moduláris |
Adatátviteli közeg | Kabel kroucené dvoulinky 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
Potenciálok: Buszcsatoló betáplálás UBK; A buszcsatoló betáplálásból állítjuk elő a logikafeszültséget UL (7,5 V) és az analóg feszültségellátást UANA (24 V). | |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 1,5 A (a csatlakozó I/O modulok maximális számával) |
típ. 92 mA (csatlakozó Inline I/O modulok) | |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC ±5 % |
Potenciálok | |
Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % |
Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Tápellátás: Modulelektronika | |
Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 1,5 A |
típ. 92 mA (csatlakozó Inline I/O modulok) | |
Hullámosság | Megengedett hullámosság 3,6 VSS a megengedett feszültségtartományon belül |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2878816 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DRI11A |
Katalógus oldalszáma | 243. (AX-2009) oldal |
GTIN | 4046356048613 |
Tömeg/db (csomagolással) | 354,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 322,52 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
ESL 62X10 - Behelyezhető csík 0809492
-
IBS OPC SERVER - Programozó szoftver 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installációs kábel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
E/UK - Végbak 1201442
Az Ön előnyei
A rendszerbusz automatikus sebességfelismerése
2 részes 7 szegmenses kijelző diagnosztikai célra
Beépítési szélesség: 85 mm
Maximum 61 kapocs (16 PCP résztvevő) csatlakoztatható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51