VL3 UPC - Box-PC
1459506

Rendkívül kompakt, ventilátor nélküli ipari dobozos PC (BPC) IP30 védettséggel és Intel Atom® x6000 processzorral, valamint az iparágban kiemelkedő csatlakoztathatósággal.
A rendszer többféle processzorral rendelhető, és DDR4 RAM-mal és beépített NVMe SSD-vel van előkonfigurálva. A VL3 UPC további M.2 SSD-vel és számos I/O opcióval konfigurálható, többek között WLAN és soros kommunikációs interfészekkel, további Ethernet portokkal és 4G/LTE-vel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek