BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T
-
Box-PC
1158231
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Celeron® N3350 processzorral, 32 GB eMMC tömegtárolóval, 128 GB M.2 SSD-vel, 2x COM-porttal, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operációs rendszerrel, WLAN-nal és platformmegbízhatósági modullal (trusted platform module, TPM) rendelkező ipari box PC (BPC)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Operációs rendszer | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Belső memória | 4 GB LPDDR4 |
| Adattároló | eMMC internal, 32 GB |
| 128 GB M.2 SSD | |
| Hűtés | passzív |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | nincs |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 16,8 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC ±20 % (CE-értékelés) |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC (Üzemi feszültség a jelölés szerint: 12 ... 30 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 0,7 A (24 V DC) |
| Jellemző áramfelvétel | 0,53 A (24 V DC) |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Interfészek | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM-port | |
| 1x Wireless LAN | |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| IP30 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C (0,5 m/s légárammal) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 85 % (párásodás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Falra szerelhető (Tartozék szükséges) |
| Cikkszám | 1158231 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRBABA |
| Termékkulcs | DRBABA |
| GTIN | 4063151162498 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 920 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 650 g |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Szerelőkészlet 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Elem/akkumulátor 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Szerelőkészlet 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Memória 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Memória 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1847055
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51