BL BPC 3000 - Box-PC
2400082

IP20 védelemmel, energiahatékony Intel® Core™ i7 processzorral rendelkező, Intel HD 4000 grafikával és 4 GB RAM-mal ellátott ipari box-PC (BPC). Háttértároló-opciók CF, HDD és SSD-formátumban.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

3 COM-port
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Nagy teljesítményű és hatékony Intel® Celeron® Dual-Core-Processor