PLC-ASC-UI-IN
-
Analóg modul
2906916
Analóg bemeneti modul a PLC logic logikai modulokhoz (csak 2. generációs), 1 csatornás, jeltípus (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) DIP kapcsolóval konfigurálható, csavaros csatlakozás
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Termékcsalád | PLC logic |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
| A méretezési vezérlő-tápfeszültség tartományának viszonyítási alapja US | 0,8 ... 1,1 |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 13 mA |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Analóg árambemenet | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 40 Ω |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | 1 % |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V |
| Felbontás | 10 Bit (0 és 1000 között skálázva) |
| Analóg feszültségbemenet | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 120 kΩ |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | 1 % |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V |
| Felbontás | 10 Bit (0 és 1000 között skálázva) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kapcsolási feszültség tartománya | 5 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolható áram | ≤ 3 mA |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Ezeket a kapcsokat általában meg kell támasztani a vezetékcsatlakozásnál (egyik kézzel megfogni, a házon megtámasztani)) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2906916 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2622 |
| Termékkulcs | DK2622 |
| GTIN | 4055626153773 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 79,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 53,3 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 356039f4-8baa-403f-8a7e-6124298f0736 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51