NLC-IO-03I-04QRA-05A - I/O bővítőmodul
2701960

I/O bővítőmodul Nanoline-alapegységgel való alkalmazáshoz (100-240 V AC). 3 digitális bemenettel, és 5 A-es relés kimeneti csatornákkal rendelkezik. Egy alapegységhez maximum három I/O bővítőmodul csatlakoztatható.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A modult a firmware automatikusan felismeri
Az I/O modulok galvanikusan leválasztottak
Az alapegység jobb oldalán maximum 3 modul csatlakoztatható
Másodlagos tápegységről látható el