ST 4-HEDI - Emelőkaros bontókapocs
3035140

Emelőkaros bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete / narancs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rendkívül kompakt kialakítás
A biztosító emelőkar mindkét oldalon vizsgálóleágazást biztosít