PTU 6-T-P
-
Vizsgáló bontókapocs
3209530
Vizsgáló bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Bontókapocs |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
A kiegészítő hibrid csatlakozás típusa | UT 6 |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Bontócsúszka meghúzási nyomatéka | M3 0,5 ... 0,6 Nm |
1 emelet felül 1 | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm ... 12 mm |
Idomszer | A5 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 41 A |
Maximális terhelőáram | 41 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1 emelet alul 1 | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási nyomaték | 1,5 ... 1,8 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 10 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Névleges áram | 41 A |
Maximális terhelőáram | 41 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1 emelet felül 1 A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszete, TWIN érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Szélesség | 8,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Szín | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Öregedés | |
Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Csavarmenet | M3 |
Cikkszám | 3209530 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2233 |
Termékkulcs | BE2233 |
GTIN | 4046356981323 |
Tömeg/db (csomagolással) | 25,131 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
SCBI 10-8,15 - Csavaros átkötőhíd 3245134
-
EB 2- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202154
-
EB 3- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202141
-
EB 4- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202142
-
EB 10- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Behelyezhető átkötőhíd 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Behelyezhető átkötőhíd 3072341
-
D-PTU 6-T - Lezárófedél 3209533
-
ATP-URTK/SP - Rekeszelválasztó lap 0311139
-
TPS 3/20/5 - Vizsgálódugaszsor 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Csavarhúzók 1212588
-
GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Jelölő-hordozók 0828282
-
PT-IL - Szerelési anyagok 3208090
-
TS-UK 6-T - Elválasztó lap 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808781
-
ZBF 8 CUS - Jelölőcsík lapos 0825030
-
UC-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824654
-
UCT-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
PSBJ 6-T GY - Vizsgálódugaszsor 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Vizsgálódugaszsor 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Vizsgálódugaszsor 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Vizsgálódugaszsor 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Vizsgálódugaszsor 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Vizsgálódugaszsor 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Vizsgálódugaszsor 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Vizsgálódugaszsor 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Vizsgálódugaszsor 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Vizsgálódugaszsor 3070329
-
PS-8 - Vizsgálódugasz 3031005
-
DP PS-8 - Távtartó lap 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - Vizsgálódugasz 3048577
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
Az Ön előnyei
A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékezést a legszűkebb helyeken is
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
A direkt rugós csatlakozást a kapcsolószekrény belső oldalán alkalmazzuk, a végfelhasználó oldalán pedig az univerzális csavaros csatlakozás található
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51