Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

OTTA 6-T/SB-P/P E - Bontókapocs
3001270

Bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: sötétszürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek