USEN 14 N
-
Biztosítós sorkapocs
3048357
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: becsavaró patron, biztosítéktípus: D 01 / E 14, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2- 35 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: világosszürke
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | NEOZED biztosítóbetétekhez |
| Raszterméret | 27 mm |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztosító típusa | becsavaró patron |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
| Biztosító | D 01 / E 14 |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| 1. emelet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M6 |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 ... 4 Nm |
| Csupaszolási hossz | 19 mm |
| Idomszer | B8 |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 14 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 25 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 25 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| Névleges áram | 16 A (A feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg.) |
| Maximális terhelőáram | 16 A (35 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 400 V (A feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg.) |
| Szélesség | 27 mm |
| Magasság | 82,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 71,9 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 79,4 mm |
| Raszterméret | 27 mm |
| Szín | krém (RAL 7032) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | IIIa |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3048357 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1235 |
| Termékkulcs | BE1235 |
| GTIN | 4017918976262 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 103,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 100,4 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,667 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - Behelyezhető átkötőhíd 3009354
-
MA 20X 8 BK - Jelölő-hordozók 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Csavarhúzók 1206612
Az Ön előnyei
A NEOZED® rendszert a magas áramterhelhetőség jellemzi
Ezeket a biztosítós kapcsokat a NEOZED® biztosítókhoz fejlesztettük ki
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51