USED 27 N - Biztosítós sorkapocs
3048373

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: becsavaró patron, biztosítéktípus: D II / E 27, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 25 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet:  1,5 mm2- 35 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: világosszürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A zárt készülékházban eredeti DIAZED®-E 27 menetek találhatók
A DIAZED® rendszer nagy előnye az 500 V-ig kiterjedő átütési szilárdság
A kényelmes rugós csatlakozással maximum 35 mm² keresztmetszetű vezetékek csatlakoztathatók
A biztosítós kapocs DIAZED® biztosítók befogadására alkalmas