CSA
Engedély azonosítója: 13631UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
felső emelet | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
alsó emelet | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
felső emelet | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
alsó emelet | 600 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
felső emelet | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
felső emelet | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
Felhasználói csoport D | ||||
felső emelet | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
alsó emelet | 600 V | 5 A | 26 - 10 |