cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 24 V, névleges áram: 6,3 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete
Útmutató a feliratozáshoz | Emelőkar feliratozáshoz kérjük 8,2 mm-es osztású jelölőanyag használatát. |
Útmutató a feliratozáshoz | Az emelőkar feliratozásához kérjük, az 6,2 mm-es osztású jelölőanyag használatát |
Terméktípus | Biztosítós kapocs |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Biztosító típusa | Üveg / kerámia / ... |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Biztosító | G / 5 x 20 |
Fényjelzés feszültségtartománya | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Fényjelző áramtartománya | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Maximális veszteségi teljesítmény | max. 1,6 W (a biztosítós kapocs egyedi elrendezésekor túlterhelés esetén) |
max. 1,6 W (több biztosítós kapocs összekapcsolt elrendezésekor túlterhelés esetén) | |
max. 4 W (a biztosítós kapocs egyedi elrendezésekor rövidzárlat esetén) | |
max. 2,5 W (több biztosítós kapocs összekapcsolt elrendezésekor rövidzárlat esetén) |
Fényjelzés feszültségtartománya | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
1. emelet felül 1 alul 1 | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Idomszer | A4 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 4 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Névleges áram | 6,3 A |
Maximális terhelőáram | 6,3 A (A feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg.) |
Névleges feszültség | 24 V |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
Szélesség | 8,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Magasság | 58 mm |
Mélység NS 32-ön | 55 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 50 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 57,6 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Cikkszám | 3000540 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1234 |
Termékkulcs | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Tömeg/db (csomagolással) | 14,35 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,35 g |
Vámtarifaszám | 85369095 |
Származási ország | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |