CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |