cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 6,3 A | 20 - 10 |
Biztosítós kapocs, világító kijelzővel 15-30 V AC/DC számára, biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 24 V, névleges áram: 6,3 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: sötétszürke
Általános adatok | |
Megjegyzés | Az áramot az alkalmazott biztosító, a feszültséget a biztosító vagy a választott világító kijelző határozza meg. |
Terméktípus | Biztosítós kapocs |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Biztosító | G / 5 x 20 |
Fényjelzés feszültségtartománya | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Fényjelző áramtartománya | 1 mA ... 2,5 mA |
Fényjelzés feszültségtartománya | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 10 |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Maximális keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 6,3 A |
Maximális terhelőáram | 6,3 A (A feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg.) |
Névleges feszültség | 24 V (A feszültséget a fényjelzés határozza meg.) |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Szélesség | 8,2 mm |
Magasság | 58 mm |
Mélység NS 32-ön | 53 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 48 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 55,5 mm |
Szín | közlekedési szürke B (RAL 7043) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
ASD szint | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,8g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Cikkszám | 3246434 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BEK234 |
Termékkulcs | BEK234 |
GTIN | 4046356608626 |
Tömeg/db (csomagolással) | 13,468 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11,847 g |
Vámtarifaszám | 85369095 |
Származási ország | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |