FL MGUARD SMART2 VPN/K1
-
Router
1053405
Router intelligens tűzfallal, legfeljebb 99 Mbit/s adatáteresztő képesség (Wire Speed Performance), Stateful Inspection Firewall a maximális biztonság és a legegyszerűbb konfiguráció érdekében, VPN az IPsec szabvány szerint, hardveres titkosítás egészen 35 Mbit/s sebességig
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 77 mm |
| Magasság | 27 mm |
| Mélység | 115 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Műanyag |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Tápfeszültség, Adatátvitel, Hiba, Kapcsolat, Aktivitás |
| A csatornák száma | 2 (RJ45) |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Tűzfal/router irodai használatra vagy szerviztechnikusok számára mobil használatra |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | HTTPS-támogatás szükséges |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Alapfunkciók | Tűzfal/router irodai használatra vagy szerviztechnikusok számára mobil használatra |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Helyi diagnosztika | 1 (PC) Link állapota/LAN adatátvitel LED zöld |
| 3 (Internet) Link állapota/WAN adatátvitel LED zöld | |
| 2 (Heartbeat) Eszközfunkció vörös/zöld LED | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,5 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 5 V DC (az USB-interfészből) |
| Tápcsatlakozó | USB-interfészen keresztül |
| Funkció | |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 500 mA (USB-interfészen vagy opc. külső tápegységen keresztül) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 40 °C |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Cikkszám | 1053405 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN431 |
| Termékkulcs | DNN431 |
| GTIN | 4055626685359 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 186,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 160 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 680c34ea-0eb2-47d1-a51e-dd3a5edd0b10 |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licensz 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licensz 2700194
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licensz 1493074
Az Ön előnyei
VPN-modul mozgó alkalmazásokhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51