PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - Biztonsági relék
2981130

Biztonsági relék a vészleállítás és a biztonsági ajtó felügyeletére SIL 3 vagy Kat. 4, PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, automatikus vagy kézi aktiválás, 3 záró-, 1 nyitóérintkező, 2 záróérintkező fix 0,5 s elengedési késleltetéssel, dugaszolható direkt rugós kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Fix késleltetési idők és 0,5 s között
3 késleltetés nélküli és 2 elengedésre késleltetett érintkező
1 és 2 csatornás vezérlés
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás