PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 6
-
Biztonsági relék
2981295
Biztonsági relé a vészleállítás és biztonságiajtó-felügyelethez SIL 3 szintig vagy 4-es kategóriájú PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, automatikus vagy kézi aktiválás, 3 záró-, 1 nyitóérintkező, 2 záróérintkező fix 6 s elengedési késleltetés, dugaszolható direkt rugós sorkapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Biztonsági relék |
Alkalmazás | Vészleállás |
Biztonsági ajtó | |
Fényrács | |
Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,6 W |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV alapszigetelés: az összes áramút és a készülékház között Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: 13/14, 23/24, 33/34 és a többi áramág között 13/14, 23/24, 33/34 egymás között |
Általános adatok | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 3,6 W |
Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 150 mA |
Bekapcsolási áram | 200 mA (US-nél) |
< 40 mA (Us/Ix esetén, S10-re) | |
< 150 mA (Us/Ix esetén S12-n) | |
> -60 mA (Us/Ix esetén S22-n) | |
< 40 mA (Us/Ix esetén S34-en) | |
< 40 mA (US/Ix esetén S35-ön) | |
Áramfelvétel | < 40 mA (Us/Ix esetén, S10-re) |
< 40 mA (Us/Ix esetén S12-n) | |
> -40 mA (Us/Ix esetén S22-n) | |
0 mA (Us/Ix esetén S34-en) | |
< 5 mA (US/Ix esetén S35-ön) | |
Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | 24 V DC -15 % / +10 % |
Szűrési idő | 1 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
max. 1,5 ms (az S10, S12 kapcson; a tesztimpulzus szélessége) | |
7,5 ms (az S10, S12 kapcson; tesztimpulzus sűrűsége) | |
tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
Jellemző mválaszidő | < 600 ms (önműködő indítás) |
< 70 ms (kézi indítás) | |
Tipikus behúzási idő Us esetén | < 600 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
Tipikus visszaejtési idő | < 20 ms (S11/S12-őn és S21/22-N-en keresztüli vezérlés esetén) |
< 20 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) | |
Egyidejűség | ∞ |
Üzembe való visszaállási idő | < 1 s |
Késleltetési idő | K3(t), K4(t) fixen beállítva a modelltől fügően |
Maximum kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | kb. 11 Ω (Bemeneti és indító áramkörök US mellett) |
Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
Állapotjelzés | 4 x LED (zöld) |
Érintkező kivitele | 5 engedélyező áramkör |
1 jelzőáramkör | |
Érintkező anyaga | AgSnO2 |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) |
Minimális kapcsolófeszültség | 5 V AC/DC |
Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező, ügyeljen a Deratingra) |
6 A (Nyitó) | |
Maximális bekapcsolási áram | 20 A (Δt 100 ms, késleltetés nélküli érintkezők) |
8 A (késleltetett érintkezők) | |
Minimális bekapcsolási áram | 10 mA |
Négyz. Összegáram | 55 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, késleltetett érintkezők: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, késleltetett érintkezők: 2000 VA) | |
Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 33 W) | |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 50 mW |
Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG (Záróérintkező) |
6 A gL/gG (Nyitó) |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | csak a CRIMPFOX 6-mal együtt |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Szélesség | 45 mm |
Magasság | 112 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | sárga |
Készülékház anyaga | PBT |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 0 |
1 | |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 4 (Késleltetés nélküli érintkezők) |
3 (késleltetett érintkezők) | |
Performance Level (PL) | e (PL d késleltetett érintkezőkhöz) |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP54 |
IP20 | |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Ütésállóság | 15g |
Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2981295 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DNA132 |
GTIN | 4017918956776 |
Tömeg/db (csomagolással) | 480,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 463,9 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
Fix késleltetési idők és 6 s között
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51