PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B
-
Biztonsági relék
2903254
Többfunkciós biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz SIL 3, Kat. 4, PL e kategóriákig, automatikus vagy manuálisan felügyelt aktiválás, 4 záróérintkező, 3 biztonsági funkció, 2 lekapcsolási szint, dugaszolható csavaros kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Mágneskapcsoló | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3 W |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör, engedélyező áramkörök és 1. biztonsági kör (13/14, 23/24) és 2. biztonsági kör (43/44, 53/54) között.) |
| Általános adatok | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,85 ... 1,1 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 125 mA (meghúzott relék esetén) |
| 55 mA (Kétcsatornás vezérlés 24 V / 0 V + max. 200 mA (32/62 jelzőkimenet) nem meghúzott reléknél) | |
| Áramfelvétel | típ. 5 mA (Bemenetek Imax/Ix) |
| 20 mA (a bekapcsolás pillanatában) | |
| Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | 24 V -15 % / +10 % (első csatorna: 24 V; második csatorna: 0 V) |
| Szűrési idő | max. 1,5 ms (Tesztimpulzus szélessége; az összes egyenértékű bemenethez) |
| min. 7,5 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; az összes egyenértékű bemenethez) | |
| Jellemző mválaszidő | 175 ms (felügyelt / kézi indítás) |
| 250 ms (önműködő indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 250 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | 25 ms (S11/S12-őn és S21/22-N-en keresztüli vezérlés esetén) |
| 20 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Üzembe való visszaállási idő | 1 s (Készenléti idő az érzékelőkörök aktiválása után: 100 ms) |
| Maximum kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 100 Ω |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Állapotjelzés | 5 x LED (zöld) |
| Érintkező kivitele | 4 engedélyező áramkör |
| 2 félvezető jelkimenet | |
| Érintkező anyaga | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 10 V AC/DC |
| Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező) |
| max. 100 mA (Jelzőkimenet (24 V DC)) | |
| Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
| Minimális bekapcsolási áram | 10 mA |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 0,1 W |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
| Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 3 A (AC15; 230 V) |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező) |
| 4 A gL/gK NEOZED (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 112,2 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | sárga |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 45 °C (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2903254 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA191 |
| Termékkulcs | DNA191 |
| GTIN | 4046356730174 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 297,89 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 224,05 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
3 biztonsági funkció egy készülékben
Keskeny készülékház: szélessége mindössze 22,5 mm
Nincs szükség szoftverkonfigurálásra
Direkt rugós csatlakozással is kapható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51