PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1 - Biztonsági kapcsolókészülék
2981570

Kétcsatornás leállásfelügyelet, 2 záróérintkező SIL 3-hoz az IEC 61508 szerint, vezérlés két szabványos iniciátorral, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Csatlakoztatási lehetőség standard szenzorokhoz
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Szoftveren (PSR-RSM4) keresztüli egyszerű konfigurálás