PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1
-
Biztonsági kapcsolókészülék
2981567
Kétcsatornás leállásfelügyelet, 2 záróérintkező SIL 3-hoz az IEC 61508 szerint, vezérlés két szabványos iniciátorral, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélesség: 22,5 mm
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Alkalmazás | Gépállásfigyelő |
| Mechanikus élettartam | > 20x 106 ciklus |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | Iniciátor csatlakozása |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör és az engedélyező áramkörök között.) |
| Általános adatok | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,85 ... 1,1 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 60 mA |
| Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | kb. 24 V DC |
| Jellemző mválaszidő | 12 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 8 ms |
| Üzembe való visszaállási idő | 1 s |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Határfrekvencia | 2 kHz |
| Kapcsolási tartomány (üzemelés) | > 2,5 Hz |
| Kapcsolási tartomány (leállás) | < 2 Hz |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
| 2 jelzőáramkör | |
| Érintkező anyaga | AgNi10, + 5 µm Au |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (sérült aranyréteg mellett) |
| 60 V AC/DC (meglévő aranyrétegnél) | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 100 mV AC/DC |
| Tartós határáram | 5 A |
| 100 mA (Jelzőkimenetek) | |
| Maximális bekapcsolási áram | 5 A |
| Minimális bekapcsolási áram | 1 mA |
| Négyz. Összegáram | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 1 mW |
| Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | sárga |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| EN 954-1 szerinti kategória | 4 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP54 |
| IP20 | |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | max. 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | EN 60664/VDE 0110 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2981567 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNA241 |
| GTIN | 4017918996857 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 222,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 207 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csatlakoztatási lehetőség standard szenzorokhoz
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Szoftveren (PSR-RSM4) keresztüli egyszerű konfigurálás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51