PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Behelyezhető tömítés
1461457

Behelyezhető tömítés, Cikkcsalád: PRC 35, szín: fekete, min. kábelátmérő: 16 mm, kábelátmérő max.: 21 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 75%-kal kisebb méret az azonos teljesítményű ipari dugaszolható csatlakozókhoz képest
A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
Sós levegőben vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve is használható
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően