PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Behelyezhető tömítés
1532209

Behelyezhető tömítés, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, min. kábelátmérő: 6 mm, kábelátmérő max.: 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Akár 75%-kal kisebb méret az azonos teljesítményű ipari dugaszolható csatlakozókhoz képest
A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
Sós levegőben vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve is használható
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően