IC-DFR 7 BK
-
Tartozék
1831837
Falra szerelő keret, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, potenciálok száma: 7, sorok száma: 1, pólusszám: 7, csatlakozások száma: 7, cikkcsalád: IC-DFR, raszterméret: 5,08 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Átvezető szerelőkeret IC 2,5/-STGF-5,08 invertált COMBICON csatlakozókhoz
A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
A rögzítőperemek csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal