SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1237405

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, X-kódolás, Hullámforrasztás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
A nagy átviteli biztonságért: opcionális árnyékoló bekötés a készülékházhoz árnyékoló érintkezővel