ME PLC 40 CL YE
-
Előlapi csatlakozómodul
1001036
Kalapsínre szerelhető készülékház, Univerzális fedél, szélesség: 39,7 mm, magasság: 129,7 mm, mélység: 47 mm, szín: sárga (hasonló RAL 1018)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel