Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ME 12,5 OT-FKDSO KMGY - Készülékház felső része
2200321

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része direkt rugós csatlakozású nyomtatott áramköri kapcsokhoz, szélesség: 12,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel