EH 45-C SS/ABS GY7035
-
Készülékház felső része
2201509
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, magas kialakítás, egyoldali csatlakoztató nyílás, egyoldali csatlakoztató nyílással, szélesség: 45,1 mm, magasság: 75,26 mm, mélység: 36,95 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva