EH 35-C DS/ABS GY7035 - Készülékház felső része
2201750

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, magas kialakítás, kétoldali csatlakoztató nyílás, kétoldali csatlakoztató nyílással, szélesség: 35,1 mm, magasság: 75 mm, mélység: 36,95 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva