EH 22,5-C CS/ABS - Készülékház felső része
2202200

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, magas kialakítás, csatlakoztató nyílás nélkül, szélesség: 22,6 mm, magasság: 75,26 mm, mélység: 36,95 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva