ME 45 UT TBUS KMGY - Készülékház alsórész
2869511

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 45,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel